TPS3825
- Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms (TPS3823, TPS3824, TPS3825, and TPS3828) or 25 ms (TPS3820)
- Manual reset input (TPS3820, TPS3823, TPS3825, and TPS3828)
- Reset output available in active-low (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3825), active-high (TPS3824 and TPS3825), and open drain (TPS3828)
- Supply voltage supervision range: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Watchdog timer (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3828)
- Supply current of 15 µA (typical)
- 5-pin SOT-23 package
- Temperature range: −40°C to 85°C (−40°C to 125°C for TPS3823A-33)
The TPS382x family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains less than the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT− + VHYS). When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820) and 1.6 s (TPS3823, TPS3824, and TPS3828).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2022/07/13 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application brief | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019/04/05 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Test report | TIDA-00609 Test Results | 2015/06/25 | ||
User guide | Easy Demo User Manual | 2015/06/22 | ||
Test report | TIDA-00089 Test Results | 2013/12/13 | ||
User guide | Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) | 2012/02/03 | ||
EVM User's guide | DRV603EVM - User Guide (Rev. A) | 2009/01/20 | ||
EVM User's guide | DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) | 2009/01/17 | ||
Application note | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003/10/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS382-Q1EVM — 통합 워치독을 지원하는 TPS382x-Q1 전압 수퍼바이저용 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00609 — 자동 부팅 오디오 시스템
TIDA-00089 — 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치