16-pin (RTE) package image

TPS54319RTER 활성

3mm x 3mm QFN 패키지, 2.95V~6V 입력, 3A, 2MHz SWIFT™ 동기형 스텝다운 컨버터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS54319RTER.B, TPS54319RTER.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54319RTET 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS54319의 주요 특징

  • Two 45-m (typical) MOSFETs for High Efficiency at 3-A Loads
  • 300kHz to 2MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 3.0% Voltage Reference Over Temperature (0°C to 85°C)
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • –40°C to 150°C Operating Junction Temperature Range
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm 16-pin QFN
  • Pin Compatible to TPS54318
  • APPLICATIONS
    • Low-Voltage, High-Density Power Systems
    • Point-of-Load Regulation for Consumer Applications such as Set Top Boxes,
      LCD Displays, CPE Equipment

SWIFT, SwitcherPro are trademarks of Texas Instruments.

TPS54319에 대한 설명

The TPS54319 device is a full featured 6 V, 3 A, synchronous step down current mode converter with two integrated MOSFETs.

The TPS54319 enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2 MHz switching frequency, and minimizing the IC footprint with a small 3mm × 3mm thermally enhanced QFN package.

The TPS54319 provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±3.0% Voltage Reference (VREF) over temperature.

Efficiency is maximized through the integrated 45m MOSFETs and 360µA typical supply current. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.

Under voltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin. An open drain power good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage.

Frequency fold back and thermal shutdown protects the device during an over-current condition.

The TPS54319 is supported in the SwitcherPro™ Software Tool at www.ti.com/switcherpro.

For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54319RTET 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기