TPS54319
- Two 45-m
(typical) MOSFETs for High Efficiency at 3-A Loads
- 300kHz to 2MHz Switching Frequency
- 0.8 V ± 3.0% Voltage Reference Over Temperature (0°C to 85°C)
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Slow Start/Sequencing
- UV and OV Power Good Output
- –40°C to 150°C Operating Junction Temperature Range
- Thermally Enhanced 3mm × 3mm 16-pin QFN
- Pin Compatible to TPS54318
- APPLICATIONS
- Low-Voltage, High-Density Power Systems
- Point-of-Load Regulation for Consumer Applications such as Set Top Boxes,
LCD Displays, CPE Equipment
SWIFT, SwitcherPro are trademarks of Texas Instruments.
The TPS54319 device is a full featured 6 V, 3 A, synchronous step down current mode converter with two integrated MOSFETs.
The TPS54319 enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2 MHz switching frequency, and minimizing the IC footprint with a small 3mm × 3mm thermally enhanced QFN package.
The TPS54319 provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±3.0% Voltage Reference (VREF) over temperature.
Efficiency is maximized through the integrated 45m MOSFETs and 360µA typical supply current. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.
Under voltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin. An open drain power good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage.
Frequency fold back and thermal shutdown protects the device during an over-current condition.
The TPS54319 is supported in the SwitcherPro™ Software Tool at www.ti.com/switcherpro.
For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2.95 V to 6 V Input, 3-A Output, 2MHz, Synchronous Step Down Switcher With Integ datasheet | 2010/01/28 | |
White paper | 전력 밀도를 높이는 것의 장단점 및 기술의 이해 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/04/26 | |
Technical article | Smaller size now possible in 3A point-of-load converters | PDF | HTML | 2015/06/03 | |
Application note | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010/09/15 | ||
EVM User's guide | TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2010/05/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS58J64EVM — ADS58J64 평가 모듈
ADS58J64EVM은 텍사스 인스트루먼트의 ADS58J64 통합형 리시버 평가에 사용되는 평가 보드입니다. ADS58J64는 저전력 14비트, 500MSPS, 쿼드 채널 통신 리시버로 버퍼링된 아날로그 입력을 사용합니다. 이 장치는 JESD204B 인터페이스 및 최대 10Gbps의 데이터 전송률을 지원합니다. EVM에는 단일 종단 신호 및 클록 소스를 지원하고 다양한 신호 주파수를 수용할 수 있도록 변압기에 연결된 아날로그 및 클록 입력이 있습니다. 아날로그 입력에서는 더 우수한 진폭 및 위상 매칭 성능을 위해 변압기들이 앞뒤로 (...)
TPS54319EVM-626 — TPS54319 스텝다운 DC/DC 컨버터용 평가 모듈
TPS54319 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54319 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS54319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-01378 — 업스트림 DOCSIS 3.1 애플리케이션을 위한 광대역 리시버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치