이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 유사한 기능
TPS54318
- Two, 30-mΩ (typical) MOSFETs for High-Efficiency at 3-A loads
- Switching Frequency: 200 kHz to 2 MHz
- Voltage Reference Over Temperature: 0.8 V ± 1%
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Soft Start/Sequencing
- UV and OV Power-Good Output
- Low Operating and Shutdown Quiescent Current
- Safe Start-Up into Prebiased Output
- Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Foldback Protection
- Operating Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
- Thermally Enhanced 3 mm × 3 mm 16-pin WQFN Package
- Create a Custom Design Using the TPS54318 With the WEBENCH® Power Designer
TheTPS54318 device is a full-featured, 6-V, 3-A, synchronous, step-down current-mode converter with two integrated MOSFETs.
The TPS54318 device enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2-MHz switching frequency, and minimizing the device footprint with a small, 3 mm x 3 mm, thermally enhanced, QFN package.
The TPS54318 device provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±1% voltage reference (VREF) over temperature.
Efficiency is maximized through the integrated 30-mΩ MOSFETs and a 350-µA typical supply current. Using the EN pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.
Undervoltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin. An open-drain power-good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage. Frequency foldback and thermal shutdown protects the device during an overcurrent condition.
For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS54318 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54318 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS54318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
High Performance, Cost Effective, TPS54318 Solution for Cyclone IV: 3.3 and 5-V
TIDA-01021 — DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인
TIDA-01023 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 생성 레퍼런스 설계
TIDA-01024 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계
TIDA-010131 — 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치