TPS54KB20
- 4V to 16V input voltage range
- 3.1V to 5.3V external VCC bias support
- 5.8mΩ and 2.3mΩ MOSFETs
- 25A continuous output current
- Optimized 16-pin WQFN-HR package for efficiency and thermal performance
- ±0.5% reference (VREF) for TJ = –40°C to +125°C
- VREF to 5.5V output voltage range
- Differential remote sense
- D-CAP4 with ultra-fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Selectable Auto-skip Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RILIM
- Selectable switching frequency: 800kHz, 1.1MHz, 1.4MHz
- Programmable soft-start time
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Valley overcurrent limit protection
- Overvoltage and undervoltage fault protection
- Pin compatible with 30A TPS54KC23
The TPS54KB2x device is a small, high-efficiency, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP4 control mode. The control method provides low minimum on-time and fast load-transient response across the entire output voltage range without requiring an external compensation network. Because external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-designed for space-constrained data center applications.
The TPS54KB2x device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±0.5% reference over the specified operating junction temperature range. The device features accurate load regulation and line regulation, Eco-mode or FCCM operation, programmable settings through the MSEL pin and programmable soft start.
The TPS54KB2x device is a lead-free device. The device is RoHS compliant without exemption.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS54KB20EVM — TPS54KB20 강압 컨버터 평가 모듈
TPS54KB20 평가 모듈(EVM)에는 4V~16V 입력, 25A, 원격 감지, D-CAP4™ 스텝다운 벅 컨버터가 있습니다. TPS54KB20은 D-CAP4™ 빠른 과도 응답을 위한 제어 모드를 사용하며, 출력 전압 수준에 대한 성능 종속성을 둔감하게 하여 사용 편의성을 개선합니다. TPS54KB20은 높은 Vout과 낮은 Vout을 모두 지원하며 높은 Vout이나 낮은 Vout 최적화를 위한 애플리케이션 회로도를 변경할 필요가 없습니다. TPS54KB20은 효율성과 열 성능에 최적화된 핀아웃을 제공하며, (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZR) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN-FCRLF (RZR) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치