TPS61165
- 3-V to 18-V Input voltage range
- 38-V Open LED protection
- 200-mV Reference voltage with 2% accuracy
- 1.2-A Switch FET with 1.2-MHz switching frequency
- Flexible one-wire digital and PWM brightness control
- Built-in soft start
- Up to 90% efficiency
- 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-Pin WSON package with thermal pad, and SOT-23 package
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61165 device is a boost converter that drives LEDs in series. The boost converter runs at a
1.2-MHz fixed switching frequency with 1.2-A switch current limit, allowing the use of a high-brightness LED in general lighting.
The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the Typical Application drawing below. During the operation, the LED current can be controlled using the one-wire digital interface (EasyScale™ protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse-width-modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61165 device does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open-LED protection that disables the TPS61165 device to prevent the output from exceeding its absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS6116XEVM-SW — TPS6116x 평가 모듈용 소프트웨어
TPS61165 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01364 — 백색 LED 드라이버, 주변광 및 근접 센서를 사용한 스마트 백라이트 제어 레퍼런스 디자인
TIDA-00660 — 조광 제어와 자동 열 축소가 가능한 70V, 60mA 백색 LED 드라이버 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |