6-pin (DBV) package image

TPS61165DBVR 활성

2mm x 2mm QFN 패키지, 고휘도 흰색 LED 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS61165DBVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61165DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS61165의 주요 특징

  • 3-V to 18-V Input voltage range
  • 38-V Open LED protection
  • 200-mV Reference voltage with 2% accuracy
  • 1.2-A Switch FET with 1.2-MHz switching frequency
  • Flexible one-wire digital and PWM brightness control
  • Built-in soft start
  • Up to 90% efficiency
  • 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-Pin WSON package with thermal pad, and SOT-23 package

TPS61165에 대한 설명

With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61165 device is a boost converter that drives LEDs in series. The boost converter runs at a
1.2-MHz fixed switching frequency with 1.2-A switch current limit, allowing the use of a high-brightness LED in general lighting.

The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the Typical Application drawing below. During the operation, the LED current can be controlled using the one-wire digital interface (EasyScale™ protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse-width-modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61165 device does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open-LED protection that disables the TPS61165 device to prevent the output from exceeding its absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61165DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기