TPS65219-Q1
- 3 buck converters at up to 2.3 MHz switching frequency.
- 1× VIN: 2.5V – 5.5V; IOUT: 3.5A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN: 2.5 V – 5.5 V; IOUT: 2A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 linear regulators:
- 2x VIN: 1.5V – 5.5V; IOUT: 400mA; VOUT: 0.6V – 3.4V (configurable as load switch and bypass-mode, supporting SD-card)
- 2x VIN: 2.2V – 5.5V; IOUT: 300mA; VOUT: 1.2V – 3.3V (configurable as load switch)
- Dynamic voltage scaling on all three buck converters
- Low IQ/PFM, PWM-mode (quasi-fixed frequency) or fixed frequency mode
- Programmable power sequencing and default voltages
- I2C interface, supporting standard, fast-mode and fast-mode+
- Designed to support systems with 14+ rails (2× TPS65219-Q1 devices in multi-PMIC configuration)
- 2 GPOs, 1 GPIO, and 3 multi-function-pins
- EEPROM programmability
- Functional safety capable
The TPS65219-Q1 is a Power Management IC (PMIC) designed to supply a wide range of SoCs in automotive applications. The device is characterized across an ambient temperature range of -40°C to +125°C, making the PMIC an excellent choice for automotive applications. The device includes three synchronous stepdown DC-DC converters and four linear regulators.
The DC-DC converters are capable of 1x 3.5A and 2x 2 A. The converters require a small 470nH inductor, 4.7µF input capacitance, and a minimum 10µF output capacitance per rail depending on the switching mode configuration.
Two of the LDOs support output currents of 400mA at an output voltage range of 0.6V to 3.4V. These LDOs support bypass mode, acting as a load-switch, and allow voltage-changes during operation. The other two LDOs support output currents of 300mA at an output voltage range of 1.2V to 3.3V. These LDOs also support load-switch mode.
The I2C-interface, IOs, GPIOs and multi-function-pins (MFP) allow a seamless interface to a wide range of SoCs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65219-Q1 Integrated Power Management IC for ARM Cortex—A53 Processors datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/06/05 |
User guide | TPS6521923W Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2024/03/21 | |
Application note | Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs | PDF | HTML | 2024/02/06 | |
Application note | Powering the AM62x with the TPS65219 PMIC (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/06 | |
User guide | TPS6521920 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023/04/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65219EVM — 2.5V~5.5V 3벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65219 평가 모듈
TPS65219EVM은 TPS65219 전력 관리용 IC(PMIC)의 성능 및 기능 평가를 위한 완전 조립형 플랫폼입니다. EVM에는 온보드 USB-I²C 연결 어댑터, 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.