TPS7A24
- Ultra-low IQ: 2.0 µA
- Input voltage: 2.4 V to 18 V
- Output voltage options available:
- Fixed: 1.25 V to 5.5 V
- Adjustable: 1.24 V to 17.75 V
- 1.25% accuracy over temperature
- Low dropout: 250 mV (max) at 200 mA
- Active overshoot pulldown protection
- Thermal shutdown and overcurrent protection
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- Stable with 1-µF output capacitors
- Package: 5-pin SOT-23
The TPS7A24 low-dropout (LDO) linear voltage regulator supports a 2.4-V to 18-V input voltage range with ultra-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements and help extend battery life in portable-power solutions.
The TPS7A24 is available in both fixed and adjustable versions. The fixed-voltage version eliminates external resistors and minimizes printed circuit board (PCB) area. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.75 V. Both versions have 1.25% output regulation accuracy that provides precision regulation for microcontroller (MCU) references.
The TPS7A24 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 250 mV at 200 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 92.8% efficiency from a 3.55-V input voltage (VIN) to a 3.3-V output voltage (VOUT).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7A24 200-mA, 18-V, Ultra-Low IQ, Low-Dropout Voltage Regulator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/09/16 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-010232 — 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
TIDA-010941 — 주변광 제거를 지원하는 연기 감지를 위한 스마트 아날로그 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
PMP41017 — GaN 및 C2000™ MCU가 탑재된 3kW 2상 인터리브 하프 브리지 LLC 레퍼런스 설계
TIDA-010216 — 대용량 애플리케이션을 위한 저압측 MOSFET 제어를 지원하는 16s 배터리 팩 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.