TPS92692-Q1
- Wide Input Voltage: 4.5 V to 65 V
- Better than ± 4% LED Current Accuracy over –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMI
- Comprehensive Fault Protection Circuitry with Current Monitor output and Open Drain Fault Flag Indicator
- Internal Analog Voltage to PWM Duty Cycle Generator for stand-alone Dimming Operation
- Compatible with Direct PWM Input with over 1000:1 Dimming Range
- Analog LED Current Adjust Input (IADJ) with over 15:1 Contrast Ratio
- Integrated P-Channel Driver to enable Series FET Dimming and LED Protection
- TPS92692-Q1: Automotive Q100 Grade 1 Qualified
The TPS92692 and TPS92692-Q1 are high accuracy peak current mode based controllers designed to support step-up/down LED driver topologies. The device incorporates a rail-to-rail current amplifier to measure LED current and spread spectrum frequency modulation technique for improved EMI performance.
This high performance LED controller can independently modulate LED current using either analog or PWM dimming techniques. Linear analog dimming response with over 15:1 range is obtained by varying the voltage across the high impedance analog adjust (IADJ) input. PWM dimming of LED current is achieved by directly modulating the DIM/PWM input pin with the desired duty cycle or by enabling the internal PWM generator circuit. The PWM generator translates the DC voltage at DIM/PWM pin to corresponding duty cycle by comparing it to the internal triangle wave generator. The optional PDRV gate driver output can be used to drive an external P-Channel series MOSFET.
The TPS92692 and TPS92692-Q1 devices support continuous LED status check through the current monitor (IMON) output. The devices also include an open drain fault indicator output to indicate LED overcurrent, output overvoltage and output undervoltage conditions.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92692, TPS92692-Q1 High Accuracy LED Controller With Spread Spectrum Frequency Modulation datasheet | PDF | HTML | 2017/03/08 |
| Application note | Automotive Front Headlight Selection Guide | PDF | HTML | 2021/04/16 | |
| Application note | Analog Thermal Foldback With LED Drivers | 2020/06/10 | ||
| Technical article | Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault | PDF | HTML | 2018/12/06 | |
| Technical article | Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec | PDF | HTML | 2018/12/04 | |
| White paper | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018/03/27 | ||
| Selection guide | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 부스트 및 부스트-배터리 LED 드라이버 평가 모듈
TPS92692EVM-880은 테스트를 마친 완조립 LED 드라이버로, 부스트 또는 부스트-배터리 토폴로지로 구성하여 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링을 구동할 수 있습니다. 정확한 폐쇄형 루프 LED 전류 조정은 고압측 전류 센싱 구현과 함께 낮은 오프셋 레일-레일 전류 감지 증폭기를 사용하여 달성할 수 있습니다. DC LED 전류 설정값은 높은 임피던스 아날로그 조정(IADJ) 입력을 사용하여 15:1 비율로 변경될 수 있습니다. LED 전류의 PWM 조광은 원하는 듀티 사이클에 따라 PWM/DIM 입력 핀을 직접 (...)
TPS92692-Q1 Boost and Buck Boost PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVC687 — TPS92692-Q1 Boost Design Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01581 — 전류 밸런싱을 지원하는 차량용 주간 주행등 듀얼 스트링 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-050002 — 차량용 하이빔 및 로우빔 헤드라이트를 위한 55W 듀얼 벅 부스트 LED 드라이버 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |