제품 상세 정보

Frequency range 134.2 kHz Standard ISO 11785 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
Frequency range 134.2 kHz Standard ISO 11785 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
RFIDG (TGA) See data sheet
  • Best-in-Class Performance Through Half-Duplex (HDX) Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit Read-Only Type
  • 64-Bit Chip ID
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
  • Best-in-Class Performance Through Half-Duplex (HDX) Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit Read-Only Type
  • 64-Bit Chip ID
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials

Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.

Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet TRPGR30ATGA 23-mm Low-Frequency Glass-Encapsulated Transponder, Read Only datasheet 2013/10/17
User guide Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 2012/08/08
User guide Series 2000 Reader System Mini-RFM RI-RFM-003C Reference Guide 2008/06/20
User guide Series 2000 Reader System 2007/08/08
User guide Antenna Reference Guide 1996/11/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

개발 키트

MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID 평가 키트

마이크로리더 평가 보드(RI-STU-MRD2)는 완전한 USB 기반 리더 모듈로, 프로덕션 단계 이후에 TI의 저주파(LF), 하프 듀플렉스(HDX) 및 고급 트랜스폰더와 통신하여 프로그래밍하고 튜닝할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. USB 리더-라이터 스틱에는 RI-STU-MRD2 DIL 모듈이 포함되어 있습니다. 이 모듈은 안테나 기반 보드에 장착되며 USB 커넥터와 엄선된 TI HDX LF 트랜스폰더가 제공됩니다. RI-STU-MRD2는 RS232 기반 RISTU- MRD1 리더 모듈과 역호환이 가능합니다.
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 모듈(EVM)용 GUI

SCBC010 MRD2EVM Demonstration Sofware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
RFIDG (TGA)