UCC28910
- Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation Without Optical-Coupler
- ±5% Output Voltage Regulation Accuracy
- ±5% Output Current Regulation With AC Line and Primary Inductance Tolerance Compensation
- 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables <30-mW Standby Power
- 115-kHz Maximum Switching Frequency Design for High-Power Density
- Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Thermal Shut Down
- Low Line and Output Over-Voltage Protection
The UCC28910 and UCC28911 are high-voltage flyback switchers that provide output voltageand current regulation without the use of an optical coupler. Both devices incorporate a 700-Vpower FET and a controller that process operating information from the flyback auxiliary windingand power FET to provide a precise output voltage and current control. The integrated high-voltage current source for startup that is switched off during device operation, and the controller current consumption is dynamically adjusted with load. Both enablethe very low stand-by power consumption.
Control algorithms in the UCC28910 and UCC28911, combining switching frequency and peakprimary current modulation, allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards.Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching is used to reduce switching losses.Built-in protection features help to keep secondary and primary component stress levels in check across the operating range. The frequency jitter helps to reduce EMI filter
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28910FBEVM-526 — UCC28910FBEVM-526 평가 모듈
1차측 제어를 지원하는 범용 입력 5V, 6W 절연 플라이백 전원 공급 장치
UCC28911EVM-718 — UCC28911 평가 모듈
UCC28911EVM-718 평가 모듈은 옵토커플러 및 2차측 피드백 부품을 사용하지 않고 절연 출력 전압 및 전류 조정을 제공하는 오프라인 플라이백 전원 공급 장치입니다. 입력의 전압 수용 범위는 85VAC~265VAC(47Hz~64Hz)입니다. 이 평가 모듈은 UCC28911 CV/CC PWM HV 스위처를 사용합니다. 이 장치는 보조 플라이백 권선과 전원 MOSFET의 작동 정보를 처리하여 정밀한 출력 전압 및 전류 제어를 제공하는 700V 전원 MOSFET 및 컨트롤러를 통합합니다. UCC28911의 제어 알고리즘을 통해 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 UCC28910이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |