UCD9090
- Monitor and sequence 10 voltage rails
- All rails sampled every 400 µs
- 12-bit ADC with 2.5-V, 0.5% internal VREF
- Sequence based on time, rail and pin dependencies
- Four programmable undervoltage and overvoltage thresholds per monitor
- Nonvolatile error and peak-value logging per monitor (up to 30 fault detail entries)
- Closed-loop margining for 10 rails
- Margin output adjusts rail voltage to match user-defined margin thresholds
- Programmable watchdog timer and system reset
- Flexible digital I/O configuration
- Pin-selected rail states
- Cascading multiple devices
- Multi-phase PWM clock generator
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
125 MHz - Capability to configure independent clock outputs for synchronizing switch-mode power supplies
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
- JTAG and I2C/SMBus/PMBus™ interfaces
The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The device integrates a 12-bit ADC for monitoring up to 10 power-supply voltage inputs. Twenty-three GPIO pins can be used for power supply enables, power-on reset signals, external interrupts, cascading, or other system functions. Ten of these pins offer PWM functionality. Using these pins, the UCD9090 offers support for margining, and general-purpose PWM functions.
Specific power states can be achieved using the pin-selected rail states feature. This feature allows with the use of up to 3 GPIs to enable and disable any rail. This is useful for implementing system low-power modes and the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification that is used for hardware devices.
The TI Fusion Digital Power™ designer software provides device configuration. This PC-based user interface (UI) offers an intuitive interface for configuring, storing, and monitoring all system operating parameters.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터용 평가 모듈
UCD90SEQ48EVM-560(EVM)은 48핀 소켓 및 인터페이스 회로를 갖춘 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 UCD9090RGZ 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터를 사용하여 시스템 레벨을 개발할 수 있습니다. EVM GUI를 작동하는 PC에 EVM을 연결하기 위한 USB 케이블이 포함되어 있습니다.
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDEP0031 — PMBus 지원 UCD9090을 사용한 K2E용 전원 시퀀싱
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치