6-pin (DRV) package image

BQ294592DRVT 現行

具 4.30v OVP 且適用 2 至 3 芯鋰離子電池的過電壓保護裝置

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ294592DRVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
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
封裝 | 針腳 WSON (DRV) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

BQ294592 的特色

  • 2-series and 3-series cell overvoltage monitor for secondary protection
  • Fixed programmable delay timer
  • Fixed OVP threshold
    • Available range from 3.85 V to 4.6 V
  • Fixed OVP delay option: 4 s or 6.5 s
  • High-accuracy overvoltage protection: ±10 mV
  • Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low leakage current per cell input < 100 nA
  • Small package footprint
    • 6-pin SON

BQ294592 的說明

The BQ2945xy family of products is a secondary-level voltage monitor and protector for Li-ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition. Based on the configuration, an output is triggered after a fixed delay if any of the two or three cells has an overvoltage condition. This output is triggered into a high state after an overvoltage condition satisfies the specified delay timer.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ294592DRVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R