6-pin (DRV) package image

BQ294624DRVR 現行

適用 1 芯鋰離子電池且具 4.35v OVP 的過電壓保護裝置系列

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ294624DRVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
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
封裝 | 針腳 WSON (DRV) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 110
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

BQ2946 的特色

  • Single-Cell Overvoltage Monitor for Secondary Protection
  • Fixed Programmable Delay Timer
  • Fixed Overvoltage Protection (OVP) Threshold
    • Available Range of 3.85 V to 4.6 V
  • Fixed OVP Delay Option: 4 s or 6.5 s
  • High-Accuracy OVP: ± 10 mV
  • Low Power Consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low Leakage Current per Cell Input < 100 nA
  • Small Package Footprint
    • 6-Pin SON

BQ2946 的說明

The BQ2946xx family of products is a secondary-level overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. The cell is monitored for overvoltage condition and triggers an internal counter once the OVP threshold is exceeded; after a fixed set delay, the out is transitioned to a high level. The output is reset (goes low) if the cell voltage drops below the set threshold minus the hysteresis.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ294624DRVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R