20-pin (PW) package image

BQ7692000PWR 現行

3 至 5 串聯芯鋰電池和磷酸鐵鋰電池監控器 (bq76940 系列)

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ7692000PW 現行
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

BQ76920 的特色

  • AFE monitoring features
    • Pure digital interface
    • Internal ADC measures cell voltage, die temperature, and external thermistor
    • A separate, internal ADC measures pack current (coulomb counter)
    • Directly supports up to three thermistors (103AT)
  • Hardware protection features
    • Overcurrent in Discharge (OCD)
    • Short Circuit in Discharge (SCD)
    • Overvoltage (OV)
    • Undervoltage (UV)
    • Secondary protector fault detection
  • Additional features
    • Integrated cell balancing FETs
    • Charge, discharge low-side NCH FET drivers
    • Alert interrupt to host microcontroller
    • 2.5-V or 3.3-V output voltage regulator
    • No EEPROM programming necessary
    • High supply voltage absolute maximum (up to 108 V)
    • Simple I2C compatible interface (CRC option)
    • Random cell connection tolerant

BQ76920 的說明

The BQ769x0 family of robust analog front-end (AFE) devices serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for next-generation, high-power systems, such as light electric vehicles, power tools, and uninterruptible power supplies. The BQ769x0 is designed with low power in mind: Sub-blocks within the IC may be enabled or disabled to control the overall chip current consumption, and a SHIP mode provides a simple way to put the pack into an ultra-low power state.

The BQ76920 device supports up to 5-series cells or typical 18-V packs, the BQ76930 handles up to 10-series cells or typical 36-V packs, and the BQ76940 works for up to 15-series cells or typical 48-V packs. A variety of battery chemistries may be managed with these AFEs, including Li-ion, Li-iron phosphate, and more. Through I2C, a host controller can use the BQ769x0 to implement many battery pack management functions, such as monitoring (cell voltages, pack current, pack temperatures), protection (controlling charge/discharge FETs), and balancing. Integrated A/D converters enable a purely digital readout of critical system parameters, with calibration handled in TI’s manufacturing process.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ7692000PW 現行
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解