14-pin (N) package image

CD40106BE 現行

具有施密特觸發器輸入的 6 通道 3-V 至 18-V 逆變器

與此相同: CD40106BEE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

CD40106B 的特色

  • Schmitt-Trigger Inputs
  • Hysteresis Voltage (Typical):
    • 0.9 V at VDD = 5 V
    • 2.3 V at VDD = 10 V
    • 3.5 V at VDD = 15 V
  • Noise Immunity Greater Than 50%
  • No Limit On Input Rise and Fall Times
  • Standardized, Symmetrical Output Characteristics
  • For Quiescent Current at 20 V
  • Maximum Input Current Of 1 µA at 18 V Over Full Package Temperature Range:
    • 100 nA at 18 V and 25°C
  • Low VDD and VSS Current During Slow Input Ramp
  • 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings

CD40106B 的說明

The CD40106B device consists of six Schmitt-Trigger inputs. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-Trigger input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage (VP) and the negative-going voltages (VN) is defined as hysteresis voltage (VH).

The CD40106B device is supplied in ceramic packaging (J) as well as standard packaging (D, N, NS, PW). All CD40106B devices are rated for –55°C to +125°C ambient temperature operation.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解