16-pin (D) package image

CD4063BM 停產

4 位元量值比較器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4063BM96 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD4063BMT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4063B資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

CD4063B 的特色

  • Expansion to 8, 12, 16...4N bits by cascading units
  • Medium-speed operation:
    compares two 4-bit words in 250 ns (typ.) at 10 V
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package temperature range) =
    • 1 V at VDD = 5 V
    • 2 V at VDD = 10 V
    • 2.5 V at VDD = 15 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Servo motor controls
    • Process controllers

Data sheet acquired from Harris Semiconductor.

CD4063B 的說明

CD4063B is a 4-bit magnitude comparator designed for use in computer and logic applications that require the comparison of two 4-bit words. This logic circuit determines whether one 4-bit word (Binary or BCD) is "less than", "equal to", or "greater than" a second 4-bit word.

The CD4063B has eight comparing inputs (A3, B3, through A0, B0), three outputs (A < B, A = B, A > B) and three cascading inputs (A < B, A = B, A > B) that permit systems designers to expand the comparator function to 8, 12, 16 . . . 4N bits. When a single CD4063B is used, the cascading inputs are connected as follows: (A < B) = low, (A = B) = high, (A > B) = low.

For words longer than 4 bits, CD4063B devices may be cascaded by connecting the outputs of the less-significant comparator to the corresponding cascading inputs of the more-significant comparator. Cascading inputs (A < B, A = B, and A > B) on the least significant comparator are connected to a low, a high, and a low level, respectively.

The CD4063B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes). This device is pin-compatible with the standard 7485 TTL type.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4063BM96 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD4063BMT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解