16-pin (D) package image

CD4502BM96 現行

6 通道、3-V 至 18-V 逆變器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
SN74LVC04APWR 現行 6 通道、1.65-V 至 3.6-V 逆變器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4502BM 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4502B資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

CD4502B 的特色

  • 2 TTL-load output drive capability
  • 3-state outputs
  • Common output-disable control
  • Inhibit control
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Noise Margin (full package-temperature range) =
       1 V at VDD = 5 V
       2 V at VDD = 10 V
       2.5 V at VDD = 15 V
  • Applications:
    • 3-state hex inverter for interfacing IC's with data buses
    • COS/MOS to TTL hex buffer

CD4502B 的說明

CD4502B consists of six inverter/buffers with 3-state outputs. A logic "1" on the OUTPUT DISABLE input produces a high-impedance state in all six outputs. This feature permits common busing of the outputs, thus simplifying system design. A Logic "1" on the INHIBIT input switches all six outputs to logic "0" if the OUTPUT DISABLE input is a logic "0". This device is capable of driving two standard TTL loads, which is equivalent to six times the JEDEC "B"-series IOL standard.

The CD4502B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4502BM 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解