16-pin (PWP) package image

LMP92066PWP 現行

具整合式 EEPROM + 輸出開/關控制的雙溫度控制 DAC

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMP92066PWPR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE

LMP92066 的特色

  • Internal 12-Bit Temperature Sensor
    • Accuracy (–40°C to 120°C), ±3.2°C
      (maximum)
  • Two Independent Transfer Functions Stored in
    EEPROM
  • Dual-Analog Output
    • Two 12-Bit
    • Output Range 0 V to 5 V or 0 V to –5 V
    • High-Capacitive Load Tolerant, up to 10 µF
    • Post-Calibration Accuracy ±2.4 mV (typical)
  • Output On/Off Control Switching Time 50 ns
    (typical)
    • Switching Time 50 ns (typical)
    • RDSON 5 Ω (maximum)
  • I2C Interface: Standard and Fast
    • Nine Selectable Slave Addresses
    • TIMEOUT Function
  • VDD Supply Range 4.75 V to 5.25 V
  • VIO Range 1.65 V to 3.6 V
  • Specified Temperature Range –25°C to 120°C
  • Operating Temperature Range –40°C to 125°C

LMP92066 的說明

The LMP92066 is a highly integrated temperature-controlled dual DAC. Both DACs can be programmed by two independent, user-defined, temperature-to-voltage transfer functions stored in the internal EEPROM, allowing any temperature effects to be corrected without additional external circuitry. Once powered up, the device operates autonomously, without intervention from the system controller, to provide a complete solution for setting and compensating bias voltages and currents in control applications.

The LMP92066 has two analog outputs that support two output ranges: zero to plus five volts and zero to minus five volts. Each output can be switched to the load individually through the use of the dedicated control pin. The output switching is designed for rapid response, making the device suitable for the RF Power Amplifier biasing applications.

The EEPROM is verified for 100 write operations, enabling repeated field updates. The EEPROM programming is completed upon the user-issued I2C command.

The LMP92066’s digital ports interface to a variety of system controllers, as the dedicated VIO pin sets the digital I/O levels. The device is available in the thermally enhanced PowerPAD™ package, enabling precise PCB temperature measurement.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMP92066PWPR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解