20-pin (W) package image

SNJ54LS541W 現行

具有 3 態輸出的軍用 8 通道 4.5-V 至 5.5-V 雙極緩衝器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 8415601SA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
SN74LV244BMDWREP 現行

具有三態輸出的增強型產品八通道 2-V 至 5.5-V 緩衝器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

8415601SA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54LS541資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN54LS541 的特色

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • P-N-P Inputs Reduce D-C Loading
  • Hysteresis at Inputs Improves Noise Margins
  • Data Flow-thru Pinout (All Inputs on Opposite Side from Outputs)

 

SN54LS541 的說明

These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54LS240/SN74LS240 series and, at the same time, offer a pinout having the inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly enhances printed circuit board layout.

The three-state control gate is a 2-input NOR such that if either G1\ or G2\ are high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The 'LS540 offers inverting data and the 'LS541 offers true data at the outputs.

The SN54LS540 and SN54LS541 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS540 and SN74LS541 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

8415601SA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE