20-pin (W) package image

8415101SA 現行

8 位元等值/量值比較器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN54LS682 的特色

  • Compares Two-8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • Hysteresis at P and Q Inputs
  • 'LS682 has 20-k Pullup Resistors on the Q Inputs
  • SN74LS686 and 'LS687 … JT and NT 24-Pin, 300-Mil Packages

SN54LS682 的說明

These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary or BCD words. All types provide P = Q\ outputs and all except 'LS688 provide P > Q\ outputs as well. The 'LS682, 'LS684, 'LS686, and 'LS688 have totem-pole outputs, while the 'LS685 and 'LS687 have open-collector outputs. The 'LS682 features 20-k pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.