20-pin (FK) package image

SNJ54LS85FK 現行

4 位元量值比較器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9754701Q2A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9754701Q2A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54LS85資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 LCCC (FK) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE

SN54LS85 的說明

These four-bit magnitude comparators perform comparison of straight binary and straight BCD (8-4-2-1) codes. Three fully decoded decisions about two 4-bit words (A, B) are made and are externally available at three outputs. These devices are fully expandable to any number of bits without external gates. Words of greater length may be compared by connecting comparators in cascade. The A > B, A < B, and A = B outputs of a stage handling less-significant bits are connected to the corresponding A > B, A < B, and A = B inputs of the next stage handling more-significant bits. The stage handling the least-significant bits must have a high-level voltage applied to the A = B input. The cascading paths of the '85, 'LS85, and 'S85 are implemented with only a two-gate-level delay to reduce overall comparison times for long words. An alternate method of cascading which further reduces the comparison time is shown in the typical application data.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9754701Q2A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE