封裝資訊
封裝 | 引腳 SOIC (D) | 14 |
作業溫度範圍 (°C) 0 to 70 |
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R |
SN7404 的特色
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
SN7404 的說明
These devices contain six independent inverters.
數量 | 價格 |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
等級 Catalog |
RoHS 是 |
REACH 是 |
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU |
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM |
品質、可靠性 及包裝資訊 內含資訊:
|
其他製造資訊
內含資訊:
|
*僅供參考
封裝 | 引腳 SOIC (D) | 14 |
作業溫度範圍 (°C) 0 to 70 |
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R |
These devices contain six independent inverters.
您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。
客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。
剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。
TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。
進一步了解在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。
進一步了解