20-pin (PW) package image

SN74AHC541QPWRQ1 現行

具有 3 態輸出的車用 8 通道、2-V 至 5.5-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74AHC541-Q1 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • Operating range of 2V to 5.5V V CC
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17