20-pin (PW) package image

SN74AHCT244PWR 現行

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 8 通道、4.5-V 至 5.5-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74AHCT244 的特色

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250mA Per JESD 17
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, All parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74AHCT244 的說明

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE