16-pin (D) package image

SN74AHCT367DR 現行

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 6 通道、4.5-V 至 5.5-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT367D 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
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
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

SN74AHCT367 的特色

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • True outputs
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V human-body model
    • 2000V charged-device model

SN74AHCT367 的說明

The SN74AHCT367 device is designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT367D 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE