20-pin (PW) package image

SN74HCT244PWR 現行

具有 TTL 相容 CMOS 輸入和態輸出的八通道 4.5-V 至 5.5-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HCT244PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74HCT244 的特色

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-current outputs drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption: 80-µA maximum I CC
  • Typical t pd = 13 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA maximum
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • 3-state outputs drive bus lines and buffer memory address registers

SN74HCT244 的說明

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SNx4HCT244 devices are organized as two 4-bit buffers or drivers with separate output-enable ( OE) inputs. When OE is low, the device passes non inverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HCT244PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤