16-pin (D) package image

SN74LS31D 現行

6 通道、4.75-V 至 5.25-V 雙極緩衝器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74LS31資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

SN74LS31 的特色

  • Delay Elements for Generating Delay Lines
  • Inverting and Non-inverting Elements
  • Buffer NAND Elements Rated at IOL of 12/24 mA
  • PNP Inputs Reduce Fan-In (IIL = -0.2 mA MAX)
  • Worst Case MIN/MAX Delays Guaranteed Across Temperature and VCC Ranges

 

SN74LS31 的說明

These 'LS31 delay elements are intended to provide well-defined delays across both temperature and VCC ranges. Used in cascade, a limitless range of delay gating is possible.

All inputs are PNP with IIL MAX of -0.2 mA. Gates 1, 2, 5, and 6 have standard Low-Power Schottky output sink current capability of 4 and 8 mA IOL. Buffers 3 and 4 are rated at 12 and 24 mA.

The SN54LS31 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS31 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解