16-pin (D) package image

SN74LS367AD 停產

具有 3 態輸出的 6 通道 4.75-V 至 5.25-V 雙極緩衝器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LS367ADR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74LS367A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

SN74LS367A 的特色

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Choice of True or Inverting Outputs
  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
  • '365A, '367A, 'LS365A, 'LS367A True Outputs '366A, '368A, 'LS366A, 'LS368A Inverting Outputs

 

SN74LS367A 的說明

These Hex buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of three-state memory address drivers, clock drivers, and bus oriented receivers and transmitters. The designer has choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical G\ (active-low control) inputs.

These devices feature high fan-out, improved fan-in, and can be used to drive terminated lines down to 133 ohms.

The SN54365A thru SN54368A and SN54LS365A thru SN54LS368A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74365A thru SN74368A and SN74LS365A thru SN74LS368A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LS367ADR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解