20-pin (PW) package image

SN74LVC244APW 現行

具有 3 態輸出的 8 通道 1.65-V 至 3.6-V 緩衝器

與此相同: SN74LVC244APWG4, SN74LVC244APWE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LVC244APWT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LVC244APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE

SN74LVC244A 的特色

  • Operates From 1.65 V to 3.6 V
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Specified From –40°C to +85°C and –40°C to +125°C
  • Maximum tpd of 5.9 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Signal Operation on All Ports (5-V Input or Output Voltage With 3.3-V VCC)
  • Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
  • Can Be Used as a Down Translator to Translate Inputs From a Maximum of 5.5 V Down to the VCC Level
  • Available in Ultra Small Logic QFN Package (0.5 mm Maximum Height)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
    • 1000-V Charged-Device Model

SN74LVC244A 的說明

These octal bus buffers are designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC244A devices are designed for asynchronous communication between data buses.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LVC244APWT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LVC244APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R