IP ネットワーク・カメラ

製品とリファレンス・デザイン

IP ネットワーク・カメラ

ブロック図

概要

IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラの一般的な要件は、低消費電力のほか、高度な放熱効率、複数のセンサ搭載、双方向のオーディオ通信機能です。TI の IC とリファレンス・デザインは、固定型、パン (水平移動)、ティルト (回転処理)、ズーム (拡大縮小)、ワイヤレスなどさまざまな機能に対応するカメラの革新と差異化に役立ちます。

設計要件

IP ネットワーク・カメラの一般的な設計要件:

  • 新機能に対応できるように、PoE (Power over Ethernet) を使用して大電力を受け入れ。
  • 複数の入力電源とバッテリ管理機能に対応する、効率的なパワー・ツリー (複数の電力源に対応) 設計。
  • 誤トリガ防止機能を搭載し、長い検出距離に対応できる、信頼性の高い動作センシング機能。
  • 高品質のオーディオを、ノイズ・リダクション機能やエコー・キャンセレーション機能とシームレスに統合。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

固定型有線 IP カメラ

Image sensor Image sensor IRIS, IR cut filter, auto-focus, zoom IRIS,IR cut filter,auto-focus,zoom Light dependent resistor Light dependent resistor PIR sensor PIR sensor Magnetics Magnetics PoE PoE Data Data Power Power Antenna Antenna Audio IN jack Audio IN jack Audio OUT jack Audio OUT jack RJ45 RJ45 Point of load Point of load 12V/24V/36V DC input 12V/24V/36VDC input 24VAC input 24VAC input Video out Video out RS232/RS422/ RS232/RS422/ RS485 RS485 Memory card Memory card Status LEDs Status LEDs Wide Vin DC/DC power supply Wide Vin DC/DC power supply Reverse polarity protection Reverse polarity protection Wide Vin DC/DC Wide Vin DC/DC TVS protection TVS protection Ethernet interface Ethernet interface Logic (inverter buffer) Logic (inverter buffer) 10/100/1000 ethernet PHY 10/100/1000 ethernet PHY Crystal Crystal Status LEDs Status LEDs Video output interface Video output interface Encoder/DAC Encoder/DAC Video amplifier Video amplifier Input user interface Input user interface IO expander IO expander Logic (schmitt trigger, FF, gates, multivibrator) Logic (schmitt trigger, FF, gates, multivibrator) Alarm input/output interface Alarm input/output interface IO expander IO expander Logic (AND, NOT, NOR, buffer) Logic (AND, NOT, NOR, buffer) Bilateral switch Bilateral switch MOSFET MOSFET eFuse eFuse Serial interface Serial interface RS485/422 transceiver RS485/422 transceiver RS232 transceiver RS232 transceiver Bidirectional demux Bidirectional demux Bidirectional mux Bidirectional mux SD card interface SD card interface Logic (AND, NOT, buffer) Logic (AND, NOT, buffer) eFuse/smart high-side switches with current limit eFuse/smart high-side switches with current limit Bidirectional mux Bidirectional mux Signal input/output protection Signal input/output protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection Memory Memory Non-volatile memory Non-volatile memory DDR DDR DDR termination DDR termination Tamper detection Tamper detection Hall effect sensor Hall effect sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Reed switch Reed switch Encryption IC Encryption IC Clocking Clocking Clock synthesizer Clock synthesizer Logic (inverter) Logic (inverter) Clock buffer Clock buffer Crystal or oscillator Crystal or oscillator Output user interface Output user interface RGB & white LED driver RGB & white LED driver Logic (gates, multivibrator) Logic (gates, multivibrator) IO expander IO expander MOSFET MOSFET Environmental sensing Environmental sensing Temperature sensor Temperature sensor Humidity sensor Humidity sensor Two-way audio communication Two-way audio communication Switch, mux, IN jack detection Switch, mux, IN jack detection Switch, mux, OUT jack detection Switch, mux, OUT jack detection Mic. amps Mic. amps Audio ADC Audio ADC DSP DSP Audio DAC Audio DAC Speaker amps Speaker amps Audio input/output protection Audio input/output protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Real-time clock (RTC) Real-time clock (RTC) Temperature monitor Temperature monitor Voltage detector, supervisor, RESET, watchdog, window compara... Voltage detector, supervisor, RESET, watchdog, window comparator Current sensing/monitor Current sensing/monitor Amps Amps ADC ADC Digital media processing Digital media processing MPU MPU Voltage translator Voltage translator Voltage reference Voltage reference Logic gates Logic gates Buffer/driver Buffer/driver mmWave-based motion detection mmWave-based motion detection mmWave sensor mmWave sensor PIR-based motion detection PIR-based motion detection ADC or comparators ADC or comparators Amps Amps Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor OR OR ADC or comparator ADC or comparator Amp Amp IR LED illumination IR LED illumination Buck/boost LED driver Buck/boost LED driver Image sensor interface Image sensor interface Schmitt trigger buffer Schmitt trigger buffer Clock buffer Clock buffer SubLVDS receiver SubLVDS receiver I2C voltage- level shifter I2C voltage- level shifter Lens motor driver Lens motor driver Logic Logic Motor driver Motor driver MOSFET MOSFET DAC DAC Amp Amp Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply LDOs LDOs Buck converters Buck converters Buck/boost converter Buck/boost converter Power sequencers Power sequencers PMIC PMIC Non-isolated AC/DC power supply Non-isolated AC/DC power supply MOSFET/diode bridge rectifier MOSFET/diode bridge rectifier Wide VIN DC/DC Wide VIN DC/DC Bridge controller Bridge controller Bulk capacitor Bulk capacitor TVS protection TVS protection eFuse eFuse Isolated DC/DC power supply Isolated DC/DC power supply MOSFET/diode bridge rectifier MOSFET/diode bridge rectifier PoE PD PoE PD DC/DC DC/DC MOSFET MOSFET ORing controller ORing controller Opto-coupler Opto-coupler MOSFET MOSFET Shunt reference Shunt reference Bridge controller Bridge controller Secondary side ORing Secondary side ORing Primary side ORing Primary side ORing

技術資料

すべて表示 26
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Why your battery’s state of health is important for the smart home PDF | HTML 2023年 9月 8日
技術記事 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2023年 9月 14日
技術記事 A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras PDF | HTML 2023年 9月 11日
技術記事 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2023年 8月 7日
技術記事 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2023年 8月 7日
技術記事 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2023年 8月 30日
技術記事 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2023年 7月 7日
技術記事 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2023年 7月 26日
技術記事 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2023年 7月 24日
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2023年 7月 21日
技術記事 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2023年 7月 18日
技術記事 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2023年 6月 12日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 7日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 7日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020年 4月 29日
その他の技術資料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020年 10月 28日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Enabling the next generation of video doorbells 2019年 3月 14日
製品概要 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018年 5月 17日
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新英語版 (Rev.A) 2018年 12月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ