SIMPLELINK-CC13X0-SDK

SimpleLink™-Sub-1 GHz-CC13x0-Software Development Kit

SIMPLELINK-CC13X0-SDK

Downloads

Überblick

Das SimpleLink CC13x0 Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Softwarepaket für die Entwicklung von Sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Anwendungen, einschließlich Unterstützung für proprietäre, TI 15.4 Stack-, Bluetooth® Low Energy- und Multi-Protokoll-Lösungen auf den SimpleLink CC13x0 Drahtlos-MCUs.

Nachfolgend sind einige der unterstützten Protokolle aufgeführt:

  • TI 15.4-Stack – IEEE 802.15.4e/g-basierte Sterntopologie-Netzwerklösung für Sub-1-GHz-ISM-Bänder (868 MHz, 915 MHz und 433 MHz),
  • Unterstützung für proprietäre Lösungen – proprietäre RF-Beispiele für Sub-1 GHz basierend auf dem RF-Treiber und EasyLink Abstraction Layer.
  • Bluetooth Low Energy – Stack mit Unterstützung für alle Funktionen der Bluetooth-Kernspezifikation 4.2 sowie ein BLE-Micro-Stack zur Unterstützung von Kunden, die die Dual-Band CC1350 Drahtlos-MCU verwenden.
Merkmale
  • TI 15.4-Stack
    • WiSun-basiertes Frequenzspringen mit hervorragender Leistung zur Interferenzminderung
    • FCC/ETSI-zertifizierungsfähig mit weltweiter Unterstützung für die Frequenzbänder 915, 863 und 433 MHz
    • Medium Access mit CSMA/CA und LBT
    • Netzwerk- und Gerätemanagement – Beitritt, Inbetriebnahme, Diensterkennung
    • Synchron (Beacon) und asynchron (Non-Beacon) zur Unterstützung verschiedener Verkehrsprofile unter Beibehaltung eines energieeffizienten Betriebs
    • Mehrere Jahre Batterielebensdauer bei Knopfzellen für sensorgestützte Anwendungen
    • Flexible PHY-Optionen:
      • 802.15.4g bei 50 Kbit/s
      • Modus mit großer Reichweite bei 5 Kbit/s
      • Synchroner Modus bei 200 Kbit/s
    • Sub-1 GHz Over-the-Air-Firmware-Upgrade bei 50 Kbit/s
    • AES-Sicherheit mit Pre-Shared Key
    • Sensor-, Kollektor- und Gateway-Anwendungen, einschließlich Kompatibilität mit dem SimpleLink Sub-1 GHz Sensor-to-Cloud und einer Linux-Gateway-Beispielanwendung
    • Unterstützung für Reichweitenerweiterung mit dem CC1190 PA/LNA
    • Unterstützung für große Netzwerke mit bis zu 150 Knoten
    • Unterstützung von zwei Protokollen für nicht verbindungsfähige BLE-Anzeigen und BLE-Over-the-Air-Aktualisierung
  • Proprietäre SW-RF-Beispiele
    • TI-RTOS RF-Treiber für die standardisierte Nutzung des CC13x0 RF-Kerns
    • Einfache Erstellung von energieeffizienten Anwendungen mit der EasyLink RF-Abstraktionsschicht und Beispielen
    • Reduzierter API-Satz für Anwendungen, der einen vereinfachten Zugang zum RF-Kern ermöglicht
    • AT-Befehlsschnittstelle für RF-Kernzugriff
    • Unterstützung für Nicht-RTOS-Beispiele in Packet Tx/Rx, PER-Meter und EasyLink Rx/Tx
    • Unterstützung für jede charakterisierte PHY aus SmartRF Studio-Einstellungen durch direkten Import in die Beispiele
    • Beispiele für RF-Treiber:
      • Packet Tx/Rx
      • Bidirektionales Tx/Rx-Echo
      • Listen Before Talk
      • Trägerwelle
      • Wake-on-Radio Tx/Rx
      • Paketfehlerratenmessgerät
    • EasyLink-Beispiele:
      • EasyLink Rx/Tx
      • EasyLink-Netzwerkprozessor
      • EasyLink Tx – Listen Before Talk
      • WSN-Sensor/Konzentrator
      • WSN-Over-the-Air-Upgrade mit nativem On-Chip-Flash
  • BLE und Multiprotokoll
    • BLE-Core-Stack 4.2, Version 2.3.2
      • SimpleBLE-Peripheriegerät
      • Netzwerkprozessor
    • OAD-Unterstützung
    • BLE-Micro-Stack
    • 15.4 Stack Sensor + BLE-Advertiser mit BLE-Micro-Stack-Service
    • WSN-Sensor + BLE-Advertiser mit BLE-Micro-Stack-Service
    • Nahtloses OAD-Upgrade zwischen BLE, 15.4-Stack und EasyLink
  • SimpleLink-Plattform
    Die TI SimpleLink MCU-Plattform ermöglicht eine noch nie dagewesene Skalierbarkeit. Sie müssen nur einmal in das SimpleLink Software Development Kit (SDK) investieren und können dann Ihren Code zu 100 Prozent für sämtliche Bausteine des Sortiments wiederverwenden.
    • TI Drivers stellt standardisierte APIs zum Zugriff auf integrierte Peripheriemodule zur Verfügung
    • Integriertes TI-RTOS, ein robuster, intelligenter Kernel mit umfassenden, einsatzbereiten Entwicklungsfunktionen
    • POSIX-kompatible APIs bieten flexible Betriebssystem-/Kernelunterstützung
    • Sicherheitsfunktionen mit Verschlüsselung
    • IoT-Stacks und Plug-ins zur Erweiterung des Funktionsumfangs von Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LAUNCHXL-CC1350 oder LAUNCHXL-CC1310 bestellen
  2. SIMPLELINK-CC13X0-SDK Software Development Kit herunterladen
  3. Beginnen Sie mit der SimpleLink Academy

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit
CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Durchsuchen Download-Optionen

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Berechnungstool

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützung
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 256 kB Flash-Speicher CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch (LE)-MCU für erweiterten industriellen Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651R3SIPA Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2744R7-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Download-Optionen

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

close
Aktuelle Version
Version: 02.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 21.11.2025
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützung
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 256 kB Flash-Speicher CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch (LE)-MCU für erweiterten industriellen Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651R3SIPA Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2744R7-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU

Versionsinformationen

This release adds the Power Estimator for CC23xx devices

 

Neuheiten

  • CC23xx Power Estimator
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme
Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13X0 Simplelink™ CC13x0 Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 21
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 29.04.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 08.10.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2020
Beratung zur Cybersicherheit Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 05.06.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Whitepaper Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 06.12.2019
Product overview Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 14.01.2019
Whitepaper How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 05.12.2018
Product overview Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 05.11.2018
Benutzerhandbuch Documentation Overview for SimpleLink CC13x0 SDK 25.07.2018
Anwendungshinweis Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode PDF | HTML 15.06.2018
Technischer Artikel FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 PDF | HTML 23.05.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Whitepaper IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 19.07.2017
Weitere Dokumente SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) 26.05.2017
Whitepaper RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11.05.2017
Anwendungshinweis TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 28.02.2017
Whitepaper Frequency hopping for long-range IoT networks 18.07.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15.4-Stack Gateway Linux-Software Development Kit
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio
Software-Programmiertool
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

Designtools & Simulation

Berechnungstool
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
TMDSEMU200-U XDS200-USB-Debug-Tastkopf
Entwicklungskit
CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos