Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLUC263

Type III Compensation Calculation Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 02.08.2021
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40007 Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 300 kHz, Vorspannungsbetrieb TPS40009 Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 600 kHz, Vorspannungsbetrieb TPS40021 Enhanced Low Input (2,25 V-5,5 V) bis zu 1 MHz Frequenz, synchron. Abwärtswandler, Quelle/Senke TPS40040 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 300 kHz, mit geringer Pin-Anzahl TPS40041 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 600 kHz, mit geringer Pin-Anzahl TPS40055 Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (8 V–40 V) und bis zu 1 MHz Frequenz, TPS40057 Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (8 V–40 V) und bis zu 1 MHz Frequenz, TPS40075 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spannungsvorsteuerung TPS40077 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spannungsvorsteuerung im HTSSOP-Gehäuse TPS40101 4,5-V- bis 18-V-Synchron-Abwärtsregler mit fortschrittlicher Sequenzierung und Ausgangsspannungsrege TPS40170 Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V TPS40190 4,5 V bis 15 V, 20 A, Synchron-Abwärtsregler TPS40192 4,5-V- bis 18-V-, 20-A-, 600-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good TPS40193 4,5-V- bis 18-V-, 20-A-, 300-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good TPS40195 4,5-V- bis 20-V-, 20-A-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good und Synchronisierung TPS40200 Asynchroner DC/DC-Abwärts-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40303 Synchron-Abwärtsregler mit FSS, 3 V bis 20 V, 25 A, 300 kHz TPS40304 3 V bis 20 V, 25 A, 600-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS TPS40305 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 1,2-MHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS TPS40322 Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang TPS40400 3 V bis 20 V, 30 A, Synchron-Abwärtsregler mit PMBus™, einschließlich Telemetrie TPS40422 Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang, mit PMBus TPS5130 4,5 V bis 28 V, synchroner Abwärtsregler mit Qualitätsanzeige
DC/DC-Wandler
TPS53311 Synchroner Abwärtswandler, 2,9 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode und Smooth PWM TPS53313 Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4,5 bis 16 V und optimiertem Wirkungsgrad bei geringer Last TPS53316 Hocheffizienter 5-A-Abwärtsregler mit integriertem Schalter TPS56121 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 15 A TPS56221 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 25 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc263 or www.ti.com/lit/xx/sluc263e/sluc263e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC263. Please update any bookmarks accordingly.