TPS56121
Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 15 A
TPS56121
- 4.5-V to 14-V Input Voltage Range
- Incorporates Power Block Technology
- Up to 15-A Output Current
- Fixed-Frequency Options of 300 kHz, 500 kHz,
and 1 MHz - High-Side and Low-Side MOSFET RDS(on) Sensing
- Programmable Soft-Start
- 600-mV Reference Voltage With 1% Accuracy
- Voltage Mode Control with Feed-Forward
- Supports Prebiased Output
- Thermal Shutdown
- 22-Pin 5-mm × 6-mm PQFN PowerPAD™ Package
- For SWIFT Power Products Documentation,
see http://www.ti.com/swift
The TPS56121 device is a high-efficiency and high-current synchronous buck converter designed to operate from a supply of 4.5 V to 14 V. The device can produce an output voltage as low as 0.6 V at loads up to 15 A. Integrated NexFET™ Power MOSFETs provide a small footprint and ease of use.
The device implements a voltage-mode control with voltage feed-forward compensation that responds instantly to input voltage change.
The TPS56121 is available in a thermally enhanced 22-pin PQFN (DQP) PowerPAD package.
The device offers design flexibility with a variety of user programmable functions, including soft-start, overcurrent protection (OCP) levels, and loop compensation. OCP levels are programmed by a single external resistor connected from the ILIM pin to the circuit ground. During the initial power-on sequence, the device enters a calibration cycle, measures the voltage at the ILIM pin, and sets an internal OCP voltage level. During operation, the programmed OCP voltage level is compared to the voltage drop across the low-side FET when it is on to determine whether there is an overcurrent condition and then enters a shutdown/restart cycle until the fault is removed.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS56121EVM-601 — Evaluierungsmodul für TPS56121 Hochstrom (15 A)-Synchron-bwärts-SWIFT™-Wandler
TPS56121 TINA TI Start-Up Reference Design
TPS56121 TINA-TI Average Reference Design
TPS56121 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS56121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
PMP6776 — Xilinx Kintex FPGA-Stromversorgungsreferenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.