TPS40101
4,5-V- bis 18-V-Synchron-Abwärtsregler mit fortschrittlicher Sequenzierung und Ausgangsspannungsrege
TPS40101
- Operation over 4.5 V to 18 V Input Range
- 100 kHz to 1 MHz Voltage Mode Control
- Output Voltage Range From 0.69 V to 5.5 V
- Simultaneous, Ratiometric and Sequential Startup Sequencing
- Remote Sensing (Via Separate GND/PGND)
- 24-Pin QFN Package
- Thermal Shutdown
- Programmable Overcurrent Protection
- Power Good Indicator
- 1%, 690-mV Reference
- Output Margining, 3% and 5%
- Programmable UVLO and Hysteresis
- Frequency Synchronization
- APPLICATIONS
- Servers
- Networking Equipment
- Telecommunications Equipment
- Power Supply Modules
The TPS40101 is a wide-input synchronous, step-down controller that offers programmable closed loop soft-start, programmable UVLO and hysteresis, programmable current limit with hiccup recovery and can be synchronized to other timebases. The TPS40101 incorporates MOSFET gate drivers for external N-channel MOSFETs. Gate drive logic incorporates adaptive anti-cross conduction circuitry for improved efficiency, reducing diode conduction in the rectifier MOSFET.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Midrange Input Synchronous Buck Controller With Advanced Sequencing and Output M datasheet | 28 Sep 2006 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.