Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC366

Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.06.2011
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TLV62130A Synchroner Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 3–17 V, 0,5 A, im 3 x 3 QFN-Gehäuse TLV62150A Abwärtswandler, 4-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62130 Synchroner Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 3–17 V, 0,5 A, im 3 x 3 QFN-Gehäuse TPS62130A Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62140 Abwärtswandler, 3-17 V, 2 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62140A Abwärtswandler, 3-17 V, 2 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150 Abwärtswandler, 3-17 V, 1A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150A Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3
Kfz-LED-Treiber
TPS61161-Q1 Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm QFN-Gehäuse, für die
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61160 Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm Gehäuse TPS61160A Weißer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm Gehäuse. bis zu 10 LEDs in Reihe TPS61161 Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm WSON-Gehäuse TPS61165 LED-Treiber für helles, weißes Licht in einem 2 mm x 2 mm QFN-Gehäuse TPS61166 Weißer LED-Treiber mit integrierter Leistungsdiode und schnellem Dimm-Modus

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc366 or www.ti.com/lit/xx/slvc366/slvc366.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC366. Please update any bookmarks accordingly.