TPS61160
Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm Gehäuse
TPS61160
- 2.7-V to 18-V Input Voltage Range
- 26-V Open LED Protection (TPS61160)
- 38-V Open LED Protection (TPS61161)
- 200-mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- Built-in Soft Start
- Up to 90% Efficiency
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 and TPS61161 are boost converters that drive LEDs in series. The boost converters run at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor RSET, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the . During the operation, the LED current can be controlled using the one-wire digital interface (EasyScale protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61160 and TPS61161 do not burst the LED current; therefore, they do not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disable the TPS61160 and/or TPS61161 to prevent the output voltage from exceeding the device's absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.
The TPS61160 and TPS61161 are available in a space-saving, 2-mm × 2-mm WSON package with thermal pad.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243-Evaluierungsmodul
TPS6116XEVM-SW — Software für TPS6116x-Evaluierungsmodule
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.