TPS61160A
Weißer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm Gehäuse. bis zu 10 LEDs in Reihe
TPS61160A
- Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
- 26-V Open LED Protection for TPS61160A
38-V Open LED Protection for TPS61161A - 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- PWM Interface for Brightness Control
- Built-in Soft Start
- Up to 90% Efficiency
- 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-Pin WSON Package With Thermal Pad
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160A/61A is a boost converter that drives LEDs in series. The boost converter runs at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled by a pulse width modulation (PWM) signal applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In PWM dimming mode, the TPS61160A/61A does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61160A/61A to prevent the output from exceeding the absolute maximum ratings during open LED conditions.
The TPS61160A/61A is available in a space-saving, 2-mm × 2-mm WSON package with thermal pad.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.