TPS61161-Q1
Weißer LED-Treiber mit digitaler und PWM-Helligkeitsregelung in einem 2mm x 2mm QFN-Gehäuse, für die
TPS61161-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 2.7-V to 18-V Input Voltage Range
- 38-V Open LED Protection for 10 LEDs
- 200-mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- Built-In Soft Start
- Up to 90% Efficiency
- 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-pin QFN (DRV)
Package With Thermal Pad
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61161-Q1 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled using the 1-wire digital interface (EasyScale protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61161-Q1 does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61161-Q1 to prevent the output from exceeding the absolute maximum ratings during open LED conditions.
The TPS61161 is available in a space-saving, 2-mm × 2-mm QFN (DRV) package with thermal pad.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS61161-Q1 White Led Driver with Digital and Pwm Brightness Control for up to 10 LEDs In Series datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 06 Nov 2014 |
Application note | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 11 Dez 2018 | ||
Application note | How to Use Analog Dimming With TPS6116x | 05 Aug 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.