Solicitar más información
La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora
El módulo de evaluación (EVM) DS90Ux988-Q1EVM es un diseño de placa funcional para evaluar el dispositivo puente FPD-Link IV a OLDI/RGB DS90Ux988-Q1. El DS90Ux988-Q1EVM convierte una interfaz FPD-Link III/IV en una interfaz OLDI/RGB. El DS90Ux988-Q1EVM (módulo de evaluación) admite una interfaz OLDI dual (10 carriles de datos LVDS + 2 relojes) con hasta 210 MHz PCLK por puerto o interfaz RGB. El DS90Ux988-Q1EVM admite velocidades de datos para FPD-Link IV de hasta 13.5 Gbps por canal.
Cable USB 2.0 A macho a mini B macho protegido
La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificado | DS90UB988-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 24/01/2023 |
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.