Solicitar más información
La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora
El módulo de evaluación (EVM) DS90UB971-Q1 es un diseño de placa funcional para evaluar el serializador FPD-Link IV DS90UB971-Q1. El serializador DS90UB971-Q1 representa la primera generación de serializadores FPD-Link IV y está diseñado para admitir sensores de velocidad ultrarrápida, incluidos los generadores de imágenes de 8 MP+, RADAR por satélite, LIDAR y sensores de tiempo de vuelo (ToF). El chip ofrece un canal de transmisión de 8.4 Gbps y un canal de control bidireccional de latencia ultrabaja y 52.5 Mbps y es compatible con la alimentación a través de un único cable coaxial (PoC). El DS90UB971-Q1 también es compatible con el uso de cable STP para la capacidad de canal de avance y canal de retorno. El DS90UB971-Q1 incorpora funciones avanzadas de protección de datos y diagnóstico para sistemas ADAS y de conducción autónoma. Junto con un deserializador complementario, la DS90UB971-Q1 proporciona datos precisos del sensor de imagen, control del sensor, un solo cable y puede alimentarse a distancia a través del mismo cable.
La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificado | DS90UB971-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 3/09/2020 |
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.