Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV841XEVM-FIRMWARE

Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.1.0
Fecha de publicación: 19/08/2022

Firmware and source code

Suma de comprobación MD5
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8410 Controlador de motor de puente en H doble de 1.65 V a 11 V, 2.5 A con regulación de corriente DRV8411 Controlador de motor de puente H doble de 1.65 V a 11 V y 4 A con regulación de corriente DRV8411A Controlador de motor de puente H doble de 1.65 V a 11 V y 4 A con regulación de corriente IPROPI<
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8410EVM Controlador de motor de doble puente en H con regulación de corriente del módulo de evaluación DRV84 DRV8411AEVM Controlador de motor de puente en H doble con módulo de evaluación de regulación de corriente DRV841 DRV8411EVM Controlador de motor de doble puente en H con regulación de corriente del módulo de evaluación DRV84

Información de la versión

Initial version of the DRV841XEVM firmware