Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MMWAVE-SDK
mmWave software development kit (SDK)
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 03.06.02.00-LTS
Fecha de publicación: 8/02/2024
MMWAVE_SDK v 32-bit installer and dependent tools/components for Windows Host
Suma de comprobación MD5
MMWAVE_SDK installer and dependent tools/components for Linux Host
Suma de comprobación MD5
Productos
Sensores de radar mmWave para automoción
AWR1443
—
Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra un MCU y un acelerador de hardware pa
AWR1642
—
Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz que integra un DSP y un MCU para automoción
AWR1843
—
Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar para a
AWR1843AOP
—
Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsulado, DSP y MC
AWR6443
—
Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r
AWR6843
—
Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
AWR6843AOP
—
Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra la antena en el encapsulado, DSP y MC
Sensores industriales de radar mmWave
IWR1443
—
Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware
IWR1642
—
Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU
IWR1843
—
Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
IWR1843AOP
—
Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el paquete,
IWR6443
—
Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar
IWR6843
—
Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento
IWR6843AOP
—
Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1443BOOST
—
Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción
AWR1642BOOST
—
Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción
AWR1843AOPEVM
—
Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc
AWR1843BOOST
—
Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción
AWR6843ISK
—
Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom
IWR1443BOOST
—
Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
IWR1642BOOST
—
Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
IWR1843BOOST
—
Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
IWR6843AOPEVM
—
Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en paquete (AoP) de 60 GHz de chip únic
IWR6843ISK
—
Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único
The mmWave SDK enables the development of millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.In addition, it provides few demo applications which will serve as a guide for integrating the SDK into end - user mmWave application
- New Device Support : IWR6843 Safe and Secure devices (IWR6843ABSABL, IWR6843ABSABLR)