Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-STUDIO

mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.01.01.00
Fecha de publicación: 6/05/2020

MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para automoción
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra un MCU y un acelerador de hardware pa AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz que integra un DSP y un MCU para automoción AWR1843 Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar para a AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
Sensores industriales de radar mmWave
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor mmWave inteligente de un chip de 60 GHz a 64 GHz con antena integrada en encapsulado (AoP)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción DCA1000EVM Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único MMWAVEICBOOST Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave MMWCAS-DSP-EVM Módulo de evaluación DSP de radar de imágenes en cascada mmWave MMWCAS-RF-EVM Módulo de evaluación RF de radar de imágenes en cascada mmWave

Documentación

Release Notes for MMWAVE STUDIO

User Guide for MMWAVE STUDIO

Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO

Quick start guide for the DCA1000 capture card

Información de la versión

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.