Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PARALLEL-LDO-CALC

Parallel low-dropout (LDO) calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.3
Fecha de publicación: 15/11/2024

Parallel LDO Calculator using ballast resistors

Suma de comprobación MD5
Productos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A33 Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación TPS7A4501-SP Regulador de caída baja (LDO) de 1.5 A, QMLV, de 1.5 V a 20 V de entrada y resistente a la radiac TPS7A47 Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, ruido bajo y PSRR alta con activación TPS7A47-Q1 Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido y PSRR alta con activación para automoci TPS7A4701-EP Regulador de tensión RF LDO mejorado, 36 V, 1 A, 4 μVRMS TPS7A52 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A52-Q1 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A53 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p TPS7A53-Q1 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO), 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta pre TPS7A53A-Q1 Regulador de tensión, 3 A, bajo VIN, bajo nivel de ruido (5.6 µVRMS), alta precisión y caída ultraba TPS7A53B Regulador de tensión de 3 A, 1.1 V, baja VIN, bajo ruido, alta precisión y caída ultrabaja con VREF TPS7A54 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, VIN baja (1.1 V), ruido bajo y alta precisión TPS7A54-Q1 Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A57 Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 5 A, bajo nivel de tensión de entrada, bajo nivel de rui TPS7A8300 Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia TPS7A83A Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A84 Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis TPS7A84A Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A85 Regulador de tensión de caída ultrabaja de 4 A, tensión de entrada baja y ruido bajo, con buena pote TPS7A85A Regulador de tensión de caída ultrabaja de 4 A, tensión de entrada baja (1.1 V), bajo ruido y alta e TPS7A90 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisi TPS7A91 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A92 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A94 Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7A96 Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7B7702-Q1 Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p TPS7H1111-SEP Regulador LDO de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, PSRR ultraalto, con tolerancia a las radiaciones TPS7H1111-SP Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, QMLV y QMLP, 1.5 A, de ruido ultrabajo y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7A57EVM-081 Módulo de evaluación TPS7A57 para regulador de tensión de caída lenta (LDO) de 5 A de bajo nivel de

Información de la versión

Initial Release

Novedades

  • Added the TPS7A90, TPS7A91 and TPS7A92 to the calculator.