Inicio Administración de potencia Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A53

ACTIVO

Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
TPS7A53B ACTIVO Regulador de tensión de 3 A, 1.1 V, baja VIN, bajo ruido, alta precisión y caída ultrabaja con VREF Wider output voltage range, down to 0.5V
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS7A53-Q1 ACTIVO Regulador de LDO, 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta precisión para automoción Low noise 3-A LDO with an extended temperature range.
TPS7A84A ACTIVO Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p Low noise 3-A LDO with ANY-OUT programming.

Detalles del producto

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • 0.5% (max) accuracy over line, load, and temperature with BIAS
  • Output voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Low dropout: 110 mV (max) at 3 A with BIAS
  • Power-supply rejection ratio:
    • 40 dB at 500 kHz
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4 V to 6.5 V
    • With BIAS: 1.1 V to 6.5 V
  • Adjustable output voltage range: 0.8 V to 5.2 V
  • Adjustable soft-start inrush control
  • Open-drain, power-good (PG) output
  • 2.2-mm × 2.5-mm, 12-pin VQFN package
  • 0.5% (max) accuracy over line, load, and temperature with BIAS
  • Output voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Low dropout: 110 mV (max) at 3 A with BIAS
  • Power-supply rejection ratio:
    • 40 dB at 500 kHz
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4 V to 6.5 V
    • With BIAS: 1.1 V to 6.5 V
  • Adjustable output voltage range: 0.8 V to 5.2 V
  • Adjustable soft-start inrush control
  • Open-drain, power-good (PG) output
  • 2.2-mm × 2.5-mm, 12-pin VQFN package

The TPS7A53 is a low-noise (4.4 µVRMS), ultra-low dropout linear-regulator (LDO) capable of sourcing 3 A with only 110 mV of maximum dropout. The device output voltage is adjustable from 0.8 V to 5.2 V using an external resistor divider.

The combination of low noise (4.4 µVRMS), high PSRR, and high output current capability makes the TPS7A53 an excellent choice to power noise-sensitive components such as those found in high-speed communications, video, medical, or test-and-measurement applications. The high performance of this device limits power-supply-generated phase noise and clock jitter, making this device ideal for powering high-performance serializer and deserializer (SerDes), analog-to-digital converters (ADCs), and digital-to-analog converters (DACs). Specifically, RF amplifiers benefit from the high performance and
5.2-V output capability of the device.

For digital loads [such as application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), and digital signal processors (DSPs)] requiring low-input voltage, low-output (LILO) voltage operation, the exceptional accuracy (0.5% over load and temperature), remote sensing, excellent transient performance, and soft-start capabilities of the TPS7A53 provides optimal system performance.

As an adjustable voltage regulator, there is versatility in the design of the TPS7A53 that makes the device a component of choice for analog loads such as VCO, ADC, DAC, and imaging sensors and for digital loads such as SerDes, FPGAs, and DSPs.


The TPS7A53 is a low-noise (4.4 µVRMS), ultra-low dropout linear-regulator (LDO) capable of sourcing 3 A with only 110 mV of maximum dropout. The device output voltage is adjustable from 0.8 V to 5.2 V using an external resistor divider.

The combination of low noise (4.4 µVRMS), high PSRR, and high output current capability makes the TPS7A53 an excellent choice to power noise-sensitive components such as those found in high-speed communications, video, medical, or test-and-measurement applications. The high performance of this device limits power-supply-generated phase noise and clock jitter, making this device ideal for powering high-performance serializer and deserializer (SerDes), analog-to-digital converters (ADCs), and digital-to-analog converters (DACs). Specifically, RF amplifiers benefit from the high performance and
5.2-V output capability of the device.

For digital loads [such as application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), and digital signal processors (DSPs)] requiring low-input voltage, low-output (LILO) voltage operation, the exceptional accuracy (0.5% over load and temperature), remote sensing, excellent transient performance, and soft-start capabilities of the TPS7A53 provides optimal system performance.

As an adjustable voltage regulator, there is versatility in the design of the TPS7A53 that makes the device a component of choice for analog loads such as VCO, ADC, DAC, and imaging sensors and for digital loads such as SerDes, FPGAs, and DSPs.


Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet TPS7A53 3-A, High-Accuracy (0.5%), Low-Noise (4.4 µVRMS), LDO Voltage Regulator datasheet (Rev. B) PDF | HTML 07 may 2020
White paper Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 10 mar 2026
White paper Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 03 nov 2025
White paper Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 14 dic 2022
White paper Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 13 dic 2022
Technical article Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 21 oct 2020

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TPS7A53EVM-031 — Módulo de evaluación TPS7A53 para regulador de tensión ultrabaja de 3 A, de bajo VIN, bajo nivel de

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A53 está diseñado para una configuración típica a fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPS7A53, que es un regulador de voltaje de caída baja (LDO), de 3-A, baja-VIN, baja-VOUT, y alta precisión.

La placa de circuito del EVM está (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS7A5301RPS PSpice Model

SBVM954.ZIP (19 KB) - PSpice Model
Herramienta de cálculo

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Diseños de referencia

TIDA-010230 — Diseño de ref. de reloj del transceptor RF multicanal de bajo ruido para aplicaciones de radar y EW

En los sistemas modernos de radar y guerra electrónica (EW), los sistemas activos de antenas de matriz escaneada electrónicamente (AESA) se utilizan a menudo con transceptores de RF multicanal de alta velocidad. Estos sistemas requieren un reloj de muy bajo ruido capaz de un ajuste preciso de (...)
Design guide: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos