Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SBOR022
TI FDA Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/01/2022
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
THP210
—
Amplificador completamente diferencial de alta precisión (40 μV, 0.1 μV/C), de alta tensión (36 V),
Amplificadores operacionales para audio
OPA1637
—
Amplificador totalmente diferencial de audio Burr-Brown™ de alta fidelidad, alto voltaje (36 V) y ba
Amplificadores totalmente diferenciales
LMH6550
—
Amplificadores operacionales diferenciales de 400 MHz y alta velocidad
LMH6551
—
Amplificador operacional diferencial de 370 MHz y alta velocidad
LMH6552
—
Amplificador completamente diferencial de 1.5 GHz
LMH6553
—
Amplificador completamente diferencial de 900 MHz con pinza limitadora de salida
LMH6554
—
Amplificador completamente diferencial ultralineal de 2.8 GHz
LMP8350
—
Controlador ADC de precisión completamente diferencial y distorsión ultrabaja con modos de potencia
OPA862
—
Amplificador de alta impedancia de entrada de 12,6 V, de bajo ruido, de terminación simple a diferen
THS4120
—
Amplificador CMOS totalmente diferencial con capacidad de apagado de 3.3 V, 100 MHz, 43 V/us
THS4121
—
Amplificador CMOS totalmente diferencial de 3.3 V, 100 MHz, 43 V/us
THS4130
—
Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial de 150 MHz, con capacidad de
THS4131
—
Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial
THS4140
—
Amplificador de alta velocidad de subida de entrada/salida completamente diferencial de 160MHz con a
THS4141
—
Amplificador de alta velocidad de subida de entrada/salida completamente diferencial de 160 MHz
THS4150
—
Amplificador de alta velocidad de subida de entrada/salida completamente diferencial de 150 MHz con
THS4151
—
Amplificador de alta velocidad de subida de entrada/salida completamente diferencial de 150 MHz
THS4500
—
Amplificador diferencial completo de alta velocidad de 15 V, con capacidad de apagado
THS4501
—
Amplificador diferencial completo de alta velocidad, +/-5 V
THS4503
—
Amplificadores diferenciales completos de alta velocidad
THS4504
—
Amplificador diferencial completo de banda ancha y distorsión baja con capacidad de apagado
THS4505
—
Amplificador diferencial completo de banda ancha y distorsión baja
THS4508
—
Amplificador completamente diferencial de banda ancha
THS4509
—
Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, baja distorsión, de 1.9 GHz
THS4511
—
Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, distorsión baja, de 1.6 GHz, con estab
THS4513
—
Amplificador diferencial completo de bajo ruido, baja distorsión, de 1.6 GHz, con ganancia mínima de
THS4520
—
Amplificador diferencial completo de banda ancha de salida de carril a carril
THS4521
—
Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja
THS4522
—
Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril de doble canal y potencia muy baja
THS4524
—
Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril de canal cuádruple y potencia muy baj
THS4531
—
Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja de 0.25 mA, RRO
THS4531A
—
Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja, RRO
THS4532
—
Amplificador doble diferencial completo de potencia ultrabaja de 0.25 mA, RRO
THS4541
—
Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad
THS4551
—
Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y ruido bajo
THS4552
—
Amplificador doble diferencial completo preciso de 150 MHz, bajo ruido y doble canal
THS4561
—
Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia
THS4567
—
Amplificador diferencial completo de entrada CMOS de 220 MHz con control VICM y VOCM
THS770006
—
Amplificador de controlador ADC de diferencial completo de alta velocidad con ganancia fija de +6 dB
FDA de RF
LMH3401
—
Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha
LMH5401
—
Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor022 or www.ti.com/lit/xx/sbor022/sbor022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOR022. Please update any bookmarks accordingly.