THS4500
Amplificador diferencial completo de alta velocidad de 15 V, con capacidad de apagado
THS4500
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 370 MHz
- Slew Rate: 2800 V/µs
- IMD3: –90 dBc at 30 MHz
- OIP3: 49 dBm at 30 MHz
- Output Common-Mode Control
- Wide Power-Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
- Input Common-Mode Range Shifted to Include Negative Power-Supply Rail
- Power-Down Capability (THS4500)
- Evaluation Module Available
The THS4500 and THS4501 are high-performance fully differential amplifiers from Texas Instruments. The THS4500, featuring power-down capability, and the THS4501, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the SOIC-8 and the MSOP-8 with PowerPAD for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet (Rev. F) | 07 nov 2011 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 mar 2017 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 ene 2005 | ||
EVM User's guide | THS4500EVM | 10 jun 2002 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
THS4500 TINA-TI Reference Design
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.