THS4520
Amplificador diferencial completo de banda ancha de salida de carril a carril
THS4520
- Fully Differential Architecture With Rail-to-Rail Outputs
- Centered Input Common-mode Range
- Minimum Gain of 1 V/V (0 dB)
- Bandwidth: 620 MHz
- Slew Rate: 570 V/µs
- 0.1% Settling Time: 7 ns
- HD2: –115 dBc at 100 kHz, VOD = 8 VPP
- HD3: –123 dBc at 100 kHz, VOD = 8 VPP
- Input Voltage Noise: 2 nV/
Hz (f >10 kHz)
- Output Common-Mode Control
- Power Supply:
- Voltage: 3.3 V (±1.65 V) to 5 V (±2.5 V)
- Current: 14.2 mA
- Power-Down Capability: 15 µA
- APPLICATIONS
- 5-V and 3.3-V Data Acquisition Systems
- High Linearity ADC Amplifier
- Wireless Communication
- Test and Measurement
- Voice Processing Systems
The THS4520 is a wideband, fully differential operational amplifier designed for 5-V data acquisition systems. It has very low noise at 2 nV/ load. The slew rate is 570 V/µs, and with a settling time of 7 ns to 0.1% (2-V step), it is ideal for data acquisition applications. It is designed for unity gain stability.
To allow for dc coupling to ADCs, its unique output common-mode control circuit maintains the output common-mode voltage within 0.25 mV offset (typical) from the set voltage. The common-mode set point defaults to mid-supply by internal circuitry, which may be over-driven from an external source.
The input and output are optimized for best performance with their common-mode voltages set to mid-supply. Along with high performance at low power supply voltage, this makes for extremely high performance single supply 5-V and 3.3-V data acquisition systems.
The THS4520 is offered in a Quad 16-pin leadless QFN package (RGT), and is characterized for operation over the full industrial temperature range from –40°C to 85°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
THS4520EVM — THS4520 Módulo de evaluación
THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω (...)
THS4520 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.